norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em plástico.
Vias em aço inoxidável 1.4034.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.

Indicação:Rolamento linear de esferas de precisão com nível mínimo de atrito.
A partir do tamanho 21511-122202 , os rolamentos são fornecidos com limpadores em ambos os lados.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H6

As capacidades de carga indicadas são válidas para aplicações com eixos endurecidos e polidos.
Faixa de temperatura:-40 °C até +60 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21511 Rolamentos lineares de esferas em miniatura 236 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esferas em miniatura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1LL1L2Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21511-0307023710--2627 43,65 €
21511-0408024812--4450 37,63 €
21511-05100251015--7284 36,42 €
21511-06120261219--114132 34,63 €
21511-08150281524231,1167204 33,11 €
21511-101702101726251,1186234 37,63 €
21511-12190212192826,41,3202257 43,65 €
21511-12220212223222,61,3310352 49,36 €
21511-16260216263624,61,3372440 60,50 €
21511-20320220324531,21,6591689 68,31 €
21511-25400225405843,71,8511621332 78,86 €