norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Revestimento externo em aço inoxidável.
Gaiola em aço inoxidável.
Esferas em aço inoxidável.
Indicação:Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Possuem vedação bilateral e são equipados com uma gaiola de aço. A proteção do rolamento é efetuada com anéis de segurança, de acordo com a norma DIN 471/472.

Tolerâncias recomendadas:
Eixo: h6
Carcaça: H7

Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.

As capacidades de cargas informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21505-01 Rolamentos lineares de esferas em aço inoxidável 231 kB

Desenhos (visão geral)

Rolamentos lineares de esferas em aço inoxidável

Rolamentos lineares de esfera em aço inoxidável, fechado

mais informações

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera em aço inoxidável, fechado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2DD1D2LL1L2Capacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21505-01-1202fechado12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 65,07 €
21505-01-1602fechado162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 70,79 €
21505-01-2002fechado203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 81,60 €
21505-01-2502fechado254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 130,76 €
21505-01-3002fechado304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 150,87 €

Rolamentos lineares de esfera em aço inoxidável, aberto

mais informações

Desenhos

Rolamentos lineares de esfera em aço inoxidável, aberto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2DD1D2GELL1L2WCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
21505-01-1212aberto12222178°1,3532 -0,222,9 -0,21,37,5420714 72,48 €
21505-01-1612aberto162624,978°036 -0,224,9 -0,21,3106861092 102,68 €
21505-01-2012aberto203230,360°045 -0,231,5 -0,21,6109241610 124,35 €
21505-01-2512aberto254037,560°1,558 -0,344,1 -0,31,8512,514702590 154,00 €
21505-01-3012aberto304744,550°268 -0,352,1 -0,31,8512,521003920 177,82 €