|
|
21495-01_AOMancal de deslizamento, aberto |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio anodizado. Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).Versão:Bucha linear com revestimento Frelon.Indicação:Quimicamente quase inativo. Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes). Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C). Amortecimento de vibrações. Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P (P = 1034 N/cm²) Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos. Resistente à sujeira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D | D1 | G | L | L1 | L2 | W | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21495-01-081 | aberto | 8 | 16 | 60° | 25 | 16,28 | 1,14 | 5,1 |  | | 34,99 € | | 21495-01-101 | aberto | 10 | 19 | 60° | 29 | 22,04 | 1,32 | 6,4 |  | | 38,79 € | | 21495-01-121 | aberto | 12 | 22 | 78° | 32 | 22,64 | 1,32 | 7,6 |  | | 47,38 € | | 21495-01-161 | aberto | 16 | 26 | 78° | 36 | 24,64 | 1,32 | 10,4 |  | | 57,20 € | | 21495-01-201 | aberto | 20 | 32 | 60° | 45 | 31,26 | 1,63 | 10,8 |  | | 65,63 € | | 21495-01-251 | aberto | 25 | 40 | 60° | 58 | 43,8 | 1,9 | 13,2 |  | | 83,33 € | | 21495-01-301 | aberto | 30 | 47 | 72° | 68 | 51,8 | 1,9 | 14,2 |  | | 101,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|