norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio anodizado.
Superfície deslizante de Frelon (Frelon: Teflon com enchimentos).
Versão:Bucha linear com revestimento Frelon.Indicação:Quimicamente quase inativo.
Autolubrificante (funciona sem adição de lubrificantes).
Elevada faixa de temperatura (-240° a +260 °C).
Amortecimento de vibrações.
Elevada capacidade de carga estática - área projetada x P
(P = 1034 N/cm²)
Aplicações no setor de produtos alimentícios, farmacêuticos, medicinais e químicos.
Resistente à sujeira.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21495-01_AG Linear plain bearings, closed 151 kB

Desenhos

Linear plain bearings, closed

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1DD1LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
21495-01-050fechado5122214,281,14 27,12 €
21495-01-080fechado8162516,281,14 28,06 €
21495-01-100fechado10192922,041,32 30,27 €
21495-01-120fechado12223222,641,32 36,49 €
21495-01-160fechado16263624,641,32 42,47 €
21495-01-200fechado20324531,261,63 49,83 €
21495-01-250fechado25405843,81,9 63,17 €
21495-01-300fechado30476851,81,9 76,52 €

Outros artigos desta categoria