norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Anel externo de alumínio. Anel interno mancal de plástico Iglidur® J. Parafusos e porcas de aço inoxídável A2.Versão:Anel externo anodizado.Indicação:Mesa rotativa com mancal de deslizamento de baixo peso. O anel interno é composto de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. No centro foi posicionado um anel externo de alumínio anodizado. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.
Montagem simples. Elevada resistência ao desgaste. Para cargas elevadas, alta rigidez.Faixa de temperatura:-50 °C até +90 °C.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.