norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Anel externo e interno de alumínio.
Elemento deslizante de plástico Iglidur® J.
Parafusos de aço inoxídável A2.
Versão:Anel externo e interno anodizado.Indicação:Mesa rotativa com mancal de deslizamento de alumínio e elementos deslizantes substituíveis, composta de um mancal deslizante fabricado de um material de alto desempenho. Essa combinação de materiais garante um funcionamento totalmente sem lubrificante e manutenção.

Montagem simples.
Elevada resistência ao desgaste.
Para cargas elevadas, alta rigidez.
Faixa de temperatura:-50 °C até +90 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21245-01 Mesa rotativa com mancal de deslizamento 298 kB

Desenhos

Mesa rotativa com mancal de deslizamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CADAces.PreçoEncomendar
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 146,88 €
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 163,48 €
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 253,82 €
Código do artigo

K1Capacidade de
carga axial estática
N
Capacidade de
carga axial dinâmica
N
Capacidade de
carga radial estática
N
Capacidade de
carga radial dinâmica
N
Torque de
inclinação máximo
Nm
Limite máx. de
rotações n
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 146,88 €
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 163,48 €
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 253,82 €