norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elementos de travamento e parafusos de aço.Versão:Travas com superfície sem tratamento.
Parafusos zincado, classe de resistência 8.8.
Indicação:Elemento de travamento para aparafusamento no anel externo do mancal de deslizamento da mesa rotativa 21245-01. Com o torque de aperto de 1 Nm podem ser realizados torques de retenção de 10 Nm. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21245-01 Elemento de travamento para mesas rotativas com mancal de deslizamento 288 kB

Desenhos

Elemento de travamento para mesas rotativas com mancal de deslizamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1EE2HH1K1Adequado para