norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Placa de alumínio.
Rolos de aço temperado para rolamento.
Vedações em NBR.
Versão:Superfície da placa sem tratamento e anodizada.Indicação:Carro de rolos para guias lineares de trilhos retos e curvos.

Adequado para os sistemas:
Trilhos retos para guias lineares 21355.
Trilhos curvos para guias lineares 21356.
Dados técnicos:Aceleração máx.: 50 m/s².
Velocidade máx. do processo: 5 m/s.
Faixa de temperatura:-10 °C até +70 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21351 Carro de rolos para guias lineares para trilhos para guia linear 283 kB
 Indicação técnica para guias lineares de trilhos e guias lineares com rolamento de rolos correspondentes 272 kB

Desenhos

Carro de rolos para guias lineares para trilhos para guia linear