norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em perfil de alumínio extrudado.
Caixa de mancal e guia de deslizamento linear de alumínio.
Trilho-guia perfilado e carro guia de aço.
Fuso de esferas recirculantes de aço.
Porca de esferas de aço.
Versão:Corpo básico e guia de deslizamento linear anodizados em cor natural.
Caixa de mancal anodizada preta.
Pistas dos trilhos-guia perfilados endurecidas por indução e polidas.
Indicação:Unidade linear compacta e flexível com acionamento por fuso de esferas recirculantes. O corpo básico consiste em um perfil de alumínio anodizado rígido autoportante com dois trilhos-guia perfilados, paralelos e integrados. Esse sistema de trilhos absorve as forças mais altas de todas as direções, tem baixo desgaste e oferece ótimas propriedades de funcionamento ao movimentar pesos elevados. Ele permite recursos de alto desempenho, como altas velocidades e altíssimas precisões de posicionamento e repetibilidade. Eles podem ser facilmente combinados para criar sistemas múltiplos.

Nas unidades lineares, é usado um acionamento de fuso de esferas recirculantes de precisão da classe de tolerância ISO 7 com folga axial reduzida da porca de esferas. Uma fita superior feita de poliuretano antiestático protege todas as peças do perfil contra poeira e outras sujeiras.

Há ranhuras na parte externa do perfil de alumínio para uma instalação fácil e segura do perfil e para a fixação de acessórios, como sensores.

Há furos roscados e furos de centragem adicionais na lateral e na parte superior da guia de deslizamento linear. Em conjunto com nossos anéis de centragem 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação sobre a guia de deslizamento linear.

Furos de lubrificação (bicos dosadores de lubrificação afunilados DIN 3405D) estão localizados em ambos os lados da guia de deslizamento linear para relubrificar o fuso de esferas recirculantes e a guia linear de eixo.

Forma A: guia de deslizamento linear curta
Forma B: guia de deslizamento linear longa
Dados técnicos:As especificações de carga se aplicam a cargas dinâmicas.

Todos os torques e capacidades de carga dinâmicos fornecidos na tabela são valores teóricos. Não foi levado em conta um fator de segurança. O fator de segurança depende da aplicação e do nível de segurança necessário. Recomenda-se um fator de segurança fs = 5.
Faixa de temperatura:0 °C até +60 °C.Sob consulta:Consulte a tabela para outros comprimentos (comprimento máximo e curso máximo).
Fuso de esferas recirculantes com classe de tolerância de acordo com a ISO 5.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 20331-10 Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados 628 kB

Desenhos (visão geral)

Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados
Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados
Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados

Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma A, curto

mais informações

Desenhos

Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma A, curto
Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma A, curto
Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma A, curto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma B, longo

mais informações

Desenhos

Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma B, longo
Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma B, longo
Atuadores lineares com fuso de esferas recirculantes e dois trilhos-guia perfilados, forma B, longo