norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Módulos lineares
Unidades de elevação
Módulos rotativos
Módulos com garras
20000

Módulos lineares Unidades de elevação Módulos...

voltar

norelem movimenta - 20000

O grupo de produtos da série 20000 se divide em quatro categorias:

- Módulos lineares e pórticos pneumáticos
- Módulos lineares e pórticos elétricos
- Sistemas de manuseio pneumáticos
- Sensores de proximidade e conectores

Módulos lineares e tipo pórtico pneumáticos

Módulos lineares pneumáticos

A norelem oferece módulos lineares pneumáticos com duas ou três guias de eixo. O acionamento ocorre através de 2 atuadores de duplo efeito integrados no elemento deslizador. Tamanhos disponíveis com duas ou três guias e cursos de 40 a 300 mm. Devido à grande dimensão dos eixos de guia com esferas recirculantes, é possível suportar cargas até máx. 1080 N. Além disso, módulos lineares pneumáticos atingem valores repetibilidade de ±0,01 mm.
Vantagens:

- Através dos furos de fixação, os módulos atingem entre si a mais alta precisão de ajuste
- Amortecedores e sensores de proximidade integrados
- Posição de montagem aleatória

Módulos tipo pórtico pneumáticos

Módulos tipo pórtico guiam cargas de forma exata. O acionamento ocorre por meio de um cilindro sem haste do pistão integrado no carro ou mesa de deslizamento. O sortimento abrange três tamanhos, que podem ser escolhidos com guias de perfil ou de eixos redondos. Estes módulos são caracterizados por cursos de até 5000 mm com repetibilidade ±0,02 mm. Ambos os sistemas de guiamento possuem tamanhos idênticos e podem ser aplicados em qualquer posição de montagem.
Vantagens:

- Movimento de alta precisão
- A baixa flexão possibilita grandes vãos e percursos
- Tamanho otimizado com grandes diâmetros de pistão

Módulos lineares e tipo pórtico elétricos

Atuadores lineares com acionamento por correia dentada e guia de trilho perfilado

Módulos de atuadores lineares movimentam grandes massas e absorvem as mais altas forças provindas de todas as direções, se tornando assim a solução ideal para movimentos lineares automatizados. A linha de produtos da norelem abrange atuadores lineares com cursos de 200 a 1500 mm. Comprimentos especiais sob consulta.
Vantagens:

- Acionamento por correia dentada para uma transmissão flexível e síncrona
- Guia linear de trilho para cargas altas e constanten em todas as direções
- Rolamentos vedados

Pontas protetoras

Tampas de proteção servem para vedar as extremidades abertas dos eixos, protegendo contra pó e sujeira, além de tampar os eixos ocos não utilizados na caixa do mancal.

Mesas com rasgo T

Através do furo de centragem adicional em cada furo roscado, a mesas de rasgo T podem ser montadas precisamente sobre os elementos deslizantes das guias lineares. As ranhuras de perfis posicionadas sobre o lado superior oferecem adicionalmente possibilidades de montagem universais.

Conjuntos de montagem do motor

Componentes de montagem para motores da norelem são equipados com sistemas de acoplamento com garras de elastômero, que possibilitam o fácil encaixe de motores elétricos. Eles dispõem de excelentes forças de aperto, são livres de folgas, antivibratórios e possuem isolamento elétrico.

Conjuntos de sincronização

Com o conjunto de sincronização podem ser operados dois atuadores lineares paralelos com apenas um motor. Os conjuntos sincronizadores consistem em dois acoplamentos conectados entre si com um eixo síncrono.

Sistema de manuseio pneumático

Módulos lineares pneumáticos com guias de trilho

Os módulos lineares são instalados em qualquer posição de montagem. Os furos de fixação padronizados permitem inúmeras combinações com as nossas outras unidades. Devido ao preciso sistema de centragem, todos os módulos podem ser combinados entre si de maneira rápida e sem qualquer dificuldade.
Vantagens:

- Através do sistema de centragem, os módulos atingem entre si a mais alta precisão de ajuste
- Alta repetibilidade
- Curtos tempos de ciclos
A norelem oferece módulos lineares nas versões com esferas recirculantes e com guia de rolos cruzados. Guias de esferas recirculantes são adequadas para grandes cargas. Elas são caracterizadas por sua alta precisão de posicionamento e funcionamento altamente silencioso. Guias de rolos cruzados permitem altas cargas de momento.

Unidades de elevação pneumáticas

A linha de produtos da norelem abrange unidades de elevação pneumáticas, tanto com guias lineares de trilhos como com eixos redondos. Unidades de elevação são de aplicação universal e atuam como módulo de curto curso. Devido ao preciso sistema de centragem, todos os módulos podem ser combinados entre si de maneira rápida e sem qualquer dificuldade.
Vantagens:

- Dispensa o uso de suporte estativo. A unidade poder ser aparafusada na mesa de trabalho, através do sistema de centragem
- Alta repetibilidade e menor desgaste, devido ao sistema de batente endurecido externo

Módulos giratórios pneumáticos

Os módulos giratórios formam um componente indispensável em combinação com módulos lineares, para atingir um ponto desejado na área. Eles podem ser montados em qualquer posição. A estrutura extremamente compacta dos módulos giratórios permite altas cargas em todas as direções, mantendo sempre a alta rigidez do sistema completo. O ângulo de giro pode ser ajustado em todas as versões de forma contínua na faixa de 0° a 190°.
Vantagens:

- Acionamento protegido contra torção
- Disponível na versão para carga pesada
- Sistema de centragem possibilita a mais alta precisão de ajuste entre os módulos

Sensor de proximidade e conector de encaixe

Sensor de proximidade indutivo

Sensores de proximidade indutivos são adequados para operação sem toque, de baixo desgaste, assim como com altas frequências e precisão de comutação. Eles são insensíveis contra vibrações, poeira e umidade. Já que são montados pelo lado superior, eles são completamente embutidos na ranhura. O sortimento de produtos da norelem oferece sensores de proximidade com diferentes formatos de carcaça, como redondas, retangulares e com rosca.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83