|
|
08050Mancal de suporte versão longa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:1.0036.Versão:peça brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | D | D1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
08050-01 | 25 | 24 | 12 | 2,5 | 12 | 4,5 | 2,5 | 50 | 37 | 7 | 5 | 3 | 10 |  | | 37,33 € | | 08050-02 | 32 | 31 | 16 | 2,5 | 16 | 6 | 2,5 | 63 | 46 | 9 | 6 | 3 | 10 |  | | 45,87 € | | 08050-03 | 50 | 49 | 20 | 2,5 | 20 | 8 | 2,5 | 100 | 79 | 11 | 8 | 3 | 10 |  | | 59,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|