norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B
09067-10_B

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça lisa.Indicação:Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de neodímio não podem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, pois poderão perder a força de aderência através de curto circuito magnético.

Diâmetro "D" retificado com tolerância de ajuste h6.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09067-10_B Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B 159 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTForça de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
09067-10-206B6M3205101,5 4,43 €
09067-10-208B8M3205251,5 4,76 €
09067-10-210B10M4207452 5,45 €
09067-10-213B13M4207702,5 6,39 €
09067-10-216B16M42581503 7,95 €
09067-10-220B20M62562804 10,22 €
09067-10-225B25M63584505 19,35 €
09067-10-232B32M64067006 32,94 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83