norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A
09067-10_A

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça lisa.Indicação:Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.

Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09067-10_A Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A 150 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HH1Força de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
09067-10-106A62010101,5 3,57 €
09067-10-108A82010251,5 3,88 €
09067-10-110A10208452 4,47 €
09067-10-113A13206702,5 5,45 €
09067-10-116A162021503 6,99 €
09067-10-120A202552804 9,18 €
09067-10-125A253574505 18,33 €
09067-10-132A32404,57006 31,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83