norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A
09001_A

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:NdFeB (neodímio).Versão:peça zincada.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09001_A Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A 172 kB

Desenhos

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo escareado em NdFeB, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1318 1,74 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1329 2,85 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1341 3,76 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1366 6,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83