norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B
09001_B

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:NdFeB (neodímio).Versão:peça zincada.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09001_B Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B 123 kB

Desenhos

Ímas brutos (imãs pastilhas) com furo em NdFeB, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1342 7,08 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,13110 12,13 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,13165 18,91 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,13230 31,91 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83