|
|
08630Dispositivo de fixação para furação de peças torneadas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoVersão:A composto de: – 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348 – 08710 Prisma com batente – 08640 Disco indexador de furos com 16 diâmetros de buchas-guia de furação, veja tabela. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas também com buchas de troca rápida DIN 173. B composto de: – 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348 – 08710 Prisma com batente – 08650 Placa de suporte para as buchas-guia de furação com 4 suportes nos tamanhos 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas com buchas de troca rápida DIN 173. Suporte para as buchas-guia de furação, tamanhos 1 até 4, veja tabela. Todos os suportes para as buchas-guia de furação podem ser utilizados para placas de suporte nos tamanhos 0 e 2. Indicação:Dispositivos de fixação para furação de peças torneadas representam uma solução econômica, principalmente na fabricação de furos transversais. Como elemento básico, é utilizado o dispositivo de fixação DIN 6348 nos tamanhos 0 e 2. Ao invés das placas de suporte normais, coloca-se um bloco V com batente regulável e divisão em mm e nônio. Sobre cada uma das hastes são montados discos indexadores de furo ou de suporte das buchas-guia de furação. A montagem é muito simples e pode ser executada sem conhecimentos especializados.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | Forma | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
08630-10 | 0 | A | estoque quase esgotado | |  | 1.582,25 € | | 08630-22 | 2 | B | estoque quase esgotado | |  | 2.304,22 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|