norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Corpo básico:
Alumínio altamente resistente.
Versão:Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação:Os conectores múltiplos possibilitam o prolongamento coaxial ou paralelo de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.). Através do alinhamento paralelo de varetas, por exemplo, é possível reforçar ou atingir
maior rigidez de uma estrutura. Além disso, o sistema de furação na estrutura básica oferece a possibilidade de conexões perpendiculares.
Indicação de desenho:
1) Manípulo borboleta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06622 Conectores múltiplos 217 kB

Desenhos

Conectores múltiplos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
06622-01828M8502415863617208 32,09 €
06622-021032M85024158840192010 33,64 €
06622-031236M85024159044212012 38,41 €
06622-041645M107535,620127,256272416 48,97 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83