norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Juntas de fixação de regulagem individual
06621

Juntas de fixação de regulagem individual

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Versão:Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação:Juntas de fixação são utilizadas para a fixação de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.) e podem ser ajustadas individualmente sem escalonamento.
A construção simples com os manípulos borboleta foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.
Indicação de desenho:
1) Manípulo borboleta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06621 Juntas de fixação de regulagem individual 197 kB

Desenhos

Juntas de fixação de regulagem individual

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
06621-01828M8508,59042242413 32,90 €
06621-021032M8509,510052243215 33,64 €
06621-031236M85010,510456243417 38,41 €
06621-041645M107513,5143,27235,64422 48,97 €
06621-052074M107522173,210235,66230 74,38 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83