norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06650_IG Manípulos em T, rosca fêmea 122 kB

Desenhos

Manípulos em T, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
06650-17006K7022M619,638,820,212 2,70 €
06650-17008K7022M819,638,820,214 2,70 €
06650-17010K7022M1019,638,820,214 2,93 €
06650-18008K8025M822,3442314 3,53 €
06650-18010K8025M1022,3442322 3,70 €
06650-19010K9028M102549,62622 4,38 €
06650-19012K9028M122549,62621 4,59 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83