norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06650_AG Manípulos em T, rosca macho 112 kB

Desenhos

Manípulos em T, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABDD3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06650-27006X18L7022M619,638,820,218 2,73 €
06650-27008X24L7022M819,638,820,224 3,02 €
06650-28010X20L8025M1022,3442320 3,53 €
06650-28010X30L8025M1022,3442330 3,53 €
06650-29010X30L9028M102549,62630 4,30 €
06650-29012X24L9028M122549,62624 5,49 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83