|
|
06245_IGManípulos bola com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06245-106 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1061 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1062 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1063 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1065 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1066 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-1067 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 3,43 € | | 06245-208 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2081 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2082 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2083 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2085 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2086 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-2087 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 3,89 € | | 06245-310 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3101 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3102 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3103 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3105 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3106 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-3107 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 4,47 € | | 06245-410 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4101 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4102 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4103 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4105 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4106 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-4107 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 6,95 € | | 06245-412 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4121 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4122 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4123 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4125 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4126 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-4127 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 6,95 € | | 06245-0106 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01061 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01062 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01063 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01065 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01066 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-01067 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,58 € | | 06245-0208 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02081 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02082 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02083 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02085 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02086 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-02087 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 5,47 € | | 06245-0310 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03101 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03102 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03103 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03105 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03106 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-03107 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 6,30 € | | 06245-0410 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04101 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04102 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04103 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04105 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04106 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-04107 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,67 € | | 06245-0412 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04121 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04122 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04123 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04125 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04126 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | | 06245-04127 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|