|
|
06245_AGManípulos bola com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06245-106X15 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X15 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X15 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X15 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X15 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X15 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X15 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 2,94 € | | 06245-106X20 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X20 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X20 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X20 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 2,94 € | | 06245-106X25 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X25 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X25 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X25 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X25 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X25 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 2,94 € | | 06245-106X30 | aço | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1061X30 | aço | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1062X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1063X30 | aço | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1065X30 | aço | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1066X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-1067X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 2,94 € | | 06245-208X20 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X20 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X20 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X20 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 3,36 € | | 06245-208X25 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X25 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X25 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X25 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X25 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X25 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X25 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 3,36 € | | 06245-208X30 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X30 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X30 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X30 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 3,36 € | | 06245-208X40 | aço | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2081X40 | aço | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2082X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2083X40 | aço | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2085X40 | aço | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2086X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-2087X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 3,36 € | | 06245-310X20 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3101X20 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3102X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3103X20 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3105X20 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3106X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-3107X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 4,09 € | | 06245-310X30 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3101X30 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3102X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3103X30 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3105X30 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3106X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-3107X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 4,09 € | | 06245-310X40 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3101X40 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3102X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3103X40 | aço | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3105X40 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3106X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-3107X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 4,09 € | | 06245-410X20 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4101X20 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4102X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4103X20 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4105X20 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4106X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-4107X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 6,18 € | | 06245-410X30 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4101X30 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4102X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4103X30 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4105X30 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4106X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-4107X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 6,18 € | | 06245-410X40 | aço | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4101X40 | aço | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4102X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4103X40 | aço | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4105X40 | aço | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4106X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-4107X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 6,18 € | | 06245-412X20 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4121X20 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4122X20 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4123X20 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4125X20 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4126X20 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-4127X20 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 8,60 € | | 06245-412X30 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4121X30 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4122X30 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4123X30 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4125X30 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4126X30 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-4127X30 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 8,60 € | | 06245-412X40 | aço | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4121X40 | aço | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4122X40 | aço | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4123X40 | aço | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4125X40 | aço | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4126X40 | aço | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-4127X40 | aço | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 8,60 € | | 06245-0106X15 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X15 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X15 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X15 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X15 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X15 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X15 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 4,65 € | | 06245-0106X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 4,65 € | | 06245-0106X25 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X25 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X25 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X25 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X25 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X25 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 4,65 € | | 06245-0106X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01061X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01062X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01063X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01065X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01066X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-01067X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 4,65 € | | 06245-0208X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 5,68 € | | 06245-0208X25 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X25 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X25 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X25 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X25 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X25 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 5,68 € | | 06245-0208X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 5,68 € | | 06245-0208X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02081X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02082X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02083X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02085X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02086X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-02087X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 5,68 € | | 06245-0310X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03101X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03102X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03103X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03105X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03106X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-03107X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 6,05 € | | 06245-0310X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03101X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03102X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03103X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03105X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03106X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-03107X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 6,05 € | | 06245-0310X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03101X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03102X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03103X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03105X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03106X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-03107X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 6,59 € | | 06245-0410X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04101X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04102X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04103X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04105X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04106X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-04107X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 11,52 € | | 06245-0410X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04101X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04102X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04103X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04105X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04106X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-04107X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 11,79 € | | 06245-0410X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04101X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04102X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04103X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04105X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04106X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-04107X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 12,22 € | | 06245-0412X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04121X20 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04122X20 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04123X20 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04125X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04126X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-04127X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 13,04 € | | 06245-0412X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04121X30 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04122X30 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04123X30 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04125X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04126X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-04127X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 13,46 € | | 06245-0412X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04121X40 | aço inoxidável | laranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04122X40 | aço inoxidável | verde segurança RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04123X40 | aço inoxidável | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04125X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04126X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | | 06245-04127X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 14,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|