norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.Versão:Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Indicação:Pino de guia A (para engate) versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.

Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.

Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06470_PB Catraca de fixação com furo de ajuste 160 kB

Desenhos

Catraca de fixação com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Modo de fixaçãoTamanhoXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3D4HH1H2H3Quantidade de
ranhuras
de engate
CADAces.PreçoEncomendar
06470-412furo de ajuste com ranhura112150482233172236314,515,537 105,20 €
06470-414furo de ajuste com ranhura2141805427382026433861948 126,52 €
06470-415furo de ajuste com ranhura2151805427382026433861948 126,52 €
06470-416furo de ajuste com ranhura2161805427382026433861948 126,52 €
06470-418furo de ajuste com ranhura3182307035452430514262148 167,97 €
06470-420furo de ajuste com ranhura3202307035452430514262148 167,97 €
06470-422furo de ajuste com ranhura42230080425628356147623,549 229,41 €
06470-425furo de ajuste com ranhura42530080425628356147623,549 229,41 €
06470-427furo de ajuste com ranhura42730080425628356147623,549 229,41 €
06470-430furo de ajuste com ranhura5304001106075323882537,526,5511 436,87 €
06470-436furo de ajuste com ranhura5364001106075323882537,526,5511 436,87 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83