|
|
06470_IGCatraca de fixação com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.Versão:Peca brunida. As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.Indicação:Pino de guia A (para engate) versão normal: Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.
Pino de guia B versão especial: Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.
Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados. A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Versão especial: pino de guia B. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Modo de fixação | Tamanho | X | A=Comprimento do cabo | A2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | Quantidade de ranhuras de engate | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06470-310 | rosca fêmea | 1 | M10 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 83,00 € | | 06470-312 | rosca fêmea | 1 | M12 | 150 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4,5 | 15,5 | 3 | 7 |  | | 83,00 € | | 06470-314 | rosca fêmea | 2 | M14 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 99,00 € | | 06470-316 | rosca fêmea | 2 | M16 | 180 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 |  | | 99,00 € | | 06470-318 | rosca fêmea | 3 | M18 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 |  | | 128,21 € | | 06470-320 | rosca fêmea | 3 | M20 | 230 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 |  | | 128,21 € | | 06470-322 | rosca fêmea | 4 | M22 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 174,13 € | | 06470-324 | rosca fêmea | 4 | M24 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 174,13 € | | 06470-327 | rosca fêmea | 4 | M27 | 300 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23,5 | 4 | 9 |  | | 174,13 € | | 06470-330 | rosca fêmea | 5 | M30 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 333,97 € | | 06470-336 | rosca fêmea | 5 | M36 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 333,97 € | | 06470-342 | rosca fêmea | 5 | M42 | 400 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7,5 | 26,5 | 5 | 11 |  | | 333,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|