|
|
06451_SEAlavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico. Peças de aço com acabamento natural.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Superfície Corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06451-9031 | preto RAL 9005 | acetinado | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 7,05 € | | 06451-9041 | preto RAL 9005 | acetinado | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 7,05 € | | 06451-9051 | preto RAL 9005 | acetinado | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 7,05 € | | 06451-0031 | preto RAL 9005 | acetinado | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 7,42 € | | 06451-0041 | preto RAL 9005 | acetinado | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 7,42 € | | 06451-0051 | preto RAL 9005 | acetinado | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 7,42 € | | 06451-1041 | preto RAL 9005 | acetinado | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 7,42 € | | 06451-1051 | preto RAL 9005 | acetinado | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 7,42 € | | 06451-1061 | preto RAL 9005 | acetinado | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 7,42 € | | 06451-2061 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 9,22 € | | 06451-2081 | preto RAL 9005 | acetinado | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 9,22 € | | 06451-3081 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 10,45 € | | 06451-3101 | preto RAL 9005 | acetinado | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 10,45 € | | 06451-4101 | preto RAL 9005 | acetinado | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 14,04 € | | 06451-4121 | preto RAL 9005 | acetinado | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 14,04 € | | 06451-5121 | preto RAL 9005 | acetinado | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 17,43 € | | 06451-5161 | preto RAL 9005 | acetinado | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 17,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|