norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, cromado brilhante
06451_HV

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451_HV Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, cromado brilhante 208 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável, cromado brilhante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-9036pratacromado brilhante9M3681111,521,4411,924272227,76,412 9,18 €
06451-9046pratacromado brilhante9M4681111,521,4411,924272227,76,412 9,18 €
06451-9056pratacromado brilhante9M5681111,521,4411,924272227,76,412 9,18 €
06451-0036pratacromado brilhante0M3910131424,5414,530333037716 9,66 €
06451-0046pratacromado brilhante0M4910131424,5414,530333037716 9,66 €
06451-0056pratacromado brilhante0M5910131424,5414,530333037716 9,66 €
06451-1046pratacromado brilhante1M4910131424,5414,531344047716 9,66 €
06451-1056pratacromado brilhante1M5910131424,5414,531344047716 9,66 €
06451-1066pratacromado brilhante1M6910131424,5414,531344047716 9,66 €
06451-2066pratacromado brilhante2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,99 €
06451-2086pratacromado brilhante2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 11,99 €
06451-3086pratacromado brilhante3M81416212237102454,558,580911122 13,59 €
06451-3106pratacromado brilhante3M101416212237102454,558,580911122 13,59 €
06451-4106pratacromado brilhante4M1017192727,54310276367,5951091324 18,27 €
06451-4126pratacromado brilhante4M1217192727,54310276367,5951091324 18,27 €
06451-5126pratacromado brilhante5M1223233132491231,57377,51101261526 22,68 €
06451-5166pratacromado brilhante5M1623233132491231,57377,51101261526 22,68 €