norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau
06391_15

Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06391_15 Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau 138 kB

Desenhos

Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 15 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06391-108215°M8181001513,533251019212232926 29,69 €
06391-210215°M1021127151941301222213,5263830 36,32 €
06391-212215°M1221127151941301222213,5263830 36,32 €
06391-316215°M1627145152345371428217334836 42,58 €