norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau
06391_0

Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 0...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06391_0 Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau 146 kB

Desenhos

Alavancas de fixação planas em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H3Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06391-1081M81810213,5332510192122326 28,34 €
06391-2101M10211311941301222213,52630 35,02 €
06391-2121M12211311941301222213,52630 35,02 €
06391-3161M162714823453714282173336 41,26 €