norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos verticais com trava de segurança base vertical e ponteira regulável
05912

Grampos rápidos verticais com trava de segurança base vertical...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão:carbonitretado e preto oxidado.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática. Acessórios:05280 Pontas protetoras
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05912 Grampos rápidos verticais com trava de segurança base vertical e ponteira regulável 152 kB
 Indicação técnica Tensionamento rápido - fixação confiável 864 kB

Desenhos

Grampos rápidos verticais com trava de segurança base vertical e ponteira regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
05912-00610256°83°141°46°56°160135016509201050  41,06 €
05912-00810213°93°158°26°61°190200028009401350  49,06 €
05912-01010297°176°19°59°2502500450015002800  67,14 €
05912-01210211°88°164°24°60°2803000550014002800  69,40 €
Código do artigoMolde
de furação
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
05912-0061023M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  41,06 €
05912-0081023M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  49,06 €
05912-0101022M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  67,14 €
05912-0121025M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  69,40 €