norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos verticais com base vertical e ponteira regulável, aço inoxidável
05912

Grampos rápidos verticais com base vertical e ponteira...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Acessórios:05280 Pontas protetoras
05899 Sensor de força para grampos rápidos
07111 Posicionador com esfera em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05912 Grampos rápidos verticais com base vertical e ponteira regulável, aço inoxidável 182 kB

Desenhos

Grampos rápidos verticais com base vertical e ponteira regulável, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
05912-105002100°-129°64°-1007501050620750 28,46 €
05912-10600256°83°141°46°56°160135016509201050 42,27 €
05912-10800213°93°158°26°61°190200028009401350 59,09 €
Código do artigoMolde
de furação
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
05912-1050022M5x2516254,51418,14,113,29,222,529,85,54,5119,265,635 28,46 €
05912-1060023M6x351429712-10,25,217,512,543,537,65,55,516986,553 42,27 €
05912-1080023M8x452139919-10,25,220,615,641,5496,56,8200,410762 59,09 €