norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável
05908

Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:carbonitretado e preto oxidado.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Acessórios:05280 Pontas protetoras
05880 Cantoneiras de fixação
05899 Sensor de força para grampos rápidos
07110 Parafusos de pressão esféricos
07117 Grippers reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscado com pino de pressão esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05908 Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável 265 kB

Desenhos

Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
05908-005002100°-147°64°-83°1007501050620750  15,15 €
05908-00600256°83°152°46°56°83°160135016509201050  22,48 €
05908-00800213°93°158°26°61°86°190200028009401350  31,44 €
05908-01000297°176°19°59°91°2502500450015002800  49,15 €
05908-01200211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  51,15 €
Código do artigoMolde
de furação
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1Código do
artigo cantoneira
de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
05908-0050022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,63505880-02  15,15 €
05908-0060023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,55305880-02  22,48 €
05908-0080023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,21076205880-04  31,44 €
05908-0100024M10x553250827456425,518,5383,54738,79223,91539505880-06  49,15 €
05908-0120025M12x70325310,5-45632821-3,54746,78,8242,4173,5113,505880-06  51,15 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83