norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável, aço inoxidável
05908

Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.Acessórios:05280 Pontas protetoras
05899 Sensor de força para grampos rápidos
07111 Posicionador com esfera em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
Indicação de desenho:
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05908 Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável, aço inoxidável 284 kB

Desenhos

Grampos rápidos verticais com base horizontal e ponteira regulável, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoÂngulo de abertura
braço de fixação
na posição 1
Ângulo de abertura
braço de fixação
na posição 2
Ângulo de abertura
braço de fixação
sem batente
Ângulo de abertura
cabo
em posição 1
Ângulo de abertura
cabo
em posição 2
Ângulo de abertura
cabo
sem batente
CADAces.PreçoEncomendar
05908-105002100°-147°64°-83° 28,46 €
05908-10600256°83°152°46°56°83° 42,27 €
05908-10800213°93°158°26°61°86° 59,09 €
Código do artigoMolde
de furação
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CD

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
05908-1050022M5x2516254,514243313,29,222222,5184,5107,465,635 28,46 €
05908-1060023M6x351429712273817,512,5-2,543,524,95,5156,386,553 42,27 €
05908-1080023M8x452139919324520,615,6-2,541,532,76,8184,210762 59,09 €