norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alavanca giratória de plástico.Indicação:A alavanca giratória de plástico é uma solução inovadora e ergonômica que foi especialmente desenvolvida para operar armários de distribuição e controles. Com seu design robusto e materiais de alta qualidade, essa alavanca giratória oferece funcionalidade e durabilidade.
Os furos de fixação têm o espaçamento padrão de mercado 105 mm e 130 mm.

A alavanca giratória pode ser combinada com outros produtos para a construção de armários de distribuição para criar um sistema de travamento de 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos (consulte as indicações técnicas).

Os meio cilindros para alavancas giratórias (05601) devem ser encomendados separadamente.
Montagem:Distância entre os furos de fixação 105 mm ou 130 mm.Acessórios:05601 Meio cilindro para alavanca giratória.
05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05570 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-11 Bucha para linguetas de zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-13 Guias de plástico para hastes redonda.
05601-20 Cabeça de zinco para hastes redondas.
05601-14 Batentes de plástico para hastes redondas.
Indicação de desenho:
1) Furos de montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05600-01 Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil 184 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 361 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma A

mais informações

Desenhos

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma B

mais informações

Desenhos

Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83