|
|
05827-01Abraçadeira de arco de aço ou aço inoxidável, horizontal, versão... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas. O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Força manual FH N | Força de tração F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | H | Deslocamento L mín. | Deslocamento L máx. | L1 | Curso de tensão L2 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05827-01-016000 | aço | 300 | 16000 | 85,8 | 57,2 | - | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 95,5 | 274,5 | 297,3 | 22,8 | 87 | 28,6 |  | | 121,76 € | | 05827-01-030000 | aço | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 |  | | 150,77 € | | 05827-01-130000 | aço inoxidável | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 |  | | 304,45 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|