|
|
05810-01Grampo rápido horizontal na versão pesada com ponteira regulável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço zincado. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:O grampo pode ser montado somente pelo lado inferior. A montagem deve ser feita com parafusos prisioneiros M8 e porcas sextavadas M8 DIN 934, veja desenho. Acessórios:05240 05241 05885-01 05280 05891-01Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de retenção F2 N | Força de tensão F3 N | Força de tensão F4 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05810-01-06000 | 91° | 93° | 250 | 3000 | 6000 | 1800 | 3400 |  | | 59,92 € | |
Código do artigo | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | D1 | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05810-01-06000 | 70 | 90 | 30 | 48 | 22,7 | 12,7 | 10 | 51 | 25 | 8,3 | 13 | 83,9 | 271 | 74,5 | M12x100 |  | | 59,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|