|
|
05750-01Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço endurecido e passivado. Cabo plástico resistente ao óleo.Acessórios:05240 05241 05885-01 05280Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de tensão F3 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05750-01-06000 | 180° | 120° | 300 | 6000 | 1200 |  | | 104,36 € | | 05750-01-012000 | 180° | 125° | 500 | 12000 | 1400 |  | | 144,41 € | | 05750-01-014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 |  | | 219,89 € | |
Código do artigo | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05750-01-06000 | 25 | 45 | 10 | 50 | 67 | 10 | 5 | 48 | 30 | 8,3 | 221 | 127,2 | 51,1 | M12x100 |  | | 104,36 € | | 05750-01-012000 | 30 | 50 | 10 | 60 | 88 | 12 | 6 | 58 | 30 | 8,3 | 252 | 146,2 | 61,1 | M12x100 |  | | 144,41 € | | 05750-01-014000 | 40 | 63 | 12 | 75 | 105 | 16 | 8 | 75 | 38 | 10,3 | 295 | 185,25 | 75 | M16x150 |  | | 219,89 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|