|
|
05730-01Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço zincado. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Nas versões 05730-01-01000 e 05730-01-02000 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Molde de furação | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de retenção F2 N | Força de tensão F3 N | Força de tensão F4 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05730-01-01000 | 2 | 96° | 69° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 800 |  | | 18,78 € | | 05730-01-02000 | 2 | 108° | 70° | 100 | 1000 | 2000 | 900 | 1300 |  | | 21,78 € | | 05730-01-03600 | 1 | 106° | 67° | 100 | 1800 | 3600 | 900 | 1800 |  | | 27,42 € | |
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05730-01-01000 | 14 | 29 | - | - | 17,5 | 28 | 10 | 5 | 2,5 | 44 | 10 | 4,9 | 121 | 67 | 31 | 26 | M5x35 |  | | 18,78 € | | 05730-01-02000 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 11 | 6 | 3 | 64 | 13 | 5,5 | 170 | 79 | 35 | 29,5 | M6x50 |  | | 21,78 € | | 05730-01-03600 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 14,8 | 8,8 | 3 | 82 | 19 | 6,8 | 244 | 143 | 93 | 70 | M8x60 |  | | 27,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|