|
|
05715-20Minigrampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Na versão 05715-20-0800 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:05240 05241 05885 05885-01 05887-01 05886 05887 05888 05280Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de tensão F3 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05715-20-0800 | aço | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 |  | | 15,95 € | | 05715-20-1800 | aço inoxidável | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 |  | | 32,80 € | |
Código do artigo | Material do corpo básico | A | A1 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05715-20-0800 | aço | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x44 |  | | 15,95 € | | 05715-20-1800 | aço inoxidável | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x40 |  | | 32,80 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|