|
|
05715-01Grampo rápido vertical com base horizontal e eixo de aperto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Na versão 05715-01-01000 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:05885-01 05887-01 05280 05891-01Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de retenção F2 N | Força de tensão F3 N | Força de tensão F4 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05715-01-01000 | aço | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 |  | | 13,43 € | | 05715-01-11000 | aço inoxidável | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 |  | | 29,65 € | |
Código do artigo | Material do corpo básico | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05715-01-01000 | aço | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x37 |  | | 13,43 € | | 05715-01-11000 | aço inoxidável | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x30 |  | | 29,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|