|
|
05705-05Grampo rápido vertical com base vertical e braço de aperto com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço zincado. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Eixo de aperto com posicionador em neoprene. Abraçadeira do fuso soldável.Acessórios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de retenção F2 N | Força de tensão F3 N | Força de tensão F4 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05705-05-02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 |  | | 22,59 € | | 05705-05-04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 |  | | 32,95 € | |
Código do artigo | A | A1 | B | B1 | B3 | C | C1 | C2 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05705-05-02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 6 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 31 | 156 | 103,4 | 59,4 | M8x63 |  | | 22,59 € | | 05705-05-04000 | 31,8 | 49,2 | 14 | 8 | 8 | 67,2 | 19 | 9,5 | 8,7 | 40 | 229 | 140,3 | 91,1 | M10x85 |  | | 32,95 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|