|
|
05700-15Grampo rápido vertical com base vertical e eixo de aperto... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço zincado. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Na versão 05700-15-02400 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de retenção F2 N | Força de tensão F3 N | Força de tensão F4 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05700-15-02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 |  | | 22,46 € | | 05700-15-07000 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 |  | | 42,64 € | | 05700-15-08000 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 |  | | 55,75 € | |
Código do artigo | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05700-15-02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 14,3 | 8,3 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 156 | 141 | 97 | 73,2 | M8x63 |  | | 22,46 € | | 05700-15-07000 | 32 | 53 | 20 | 10 | 22,7 | 12,7 | 70,4 | 25 | 9,5 | 8,7 | 245 | 177 | 124 | 90 | M12x100 |  | | 42,64 € | | 05700-15-08000 | 50,8 | 76,2 | 20 | 10 | 26,5 | 16,5 | 113,5 | 31,8 | 12,7 | 12,3 | 335 | 229,2 | 153 | 105 | M16x150 |  | | 55,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|