norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placas de fixação embutidas adequadas para travas rotativas de fixação modelo on/off
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:Carcaça de aço ou aço inoxidável.Versão:Carcaça niquelada ou de acabamento natural.Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 estão incluídos no fornecimento. Possibilidade de montagem da forma B para placas com espessuras superiores a 10 mm.Indicação de desenho:
1) Placa 2) Trava rotativa de fixação modelo on/off 3) Pino de posicionamento 4) Porca
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.