norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço.
Pino deaço inoxidável.
Cabeça rotativa de termoplástico PA (poliamida).
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado.
Pino com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabeça rotativa PA reforçada com fibra de vidro, preta.
Indicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa > 6 mm a 14 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Modo de operação:Assegure-se de que o botão giratório esteja na posição "OFF" e o eixo esteja inserido.
Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada.
Pressione o botão para baixo e gire para a posição "ON".
Ao atingir o ponto de travamento, o dispositivo emite um clique audível.
Acessórios:Placas de fixação 05592Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, botão giratório de plástico com eixo retrátil

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Versão 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
05591-05-516poliamidapino em aço515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,5601,81,2≤130 °C 35,96 €
05591-05-817poliamidapino em aço81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,5903,20,4≤130 °C 36,90 €