norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Meio cilindro em latão, zinco ou plástico.Versão:Zinco niquelado.Indicação:Os meio cilindros podem ser usados em combinação com as alavancas giratórias. Os meio cilindros são instalados nas alavancas giratórias e são usados para travar um armário de distribuição, por exemplo. O cilindro de fechadura é um meio cilindro que só pode ser travado de um lado (externo).

Forma A: os meio cilindros Forma A são fornecidos com duas chaves. Os fechos são chaveados separadamente, ou seja, cada fecho só pode ser aberto com as duas chaves fornecidas.

Forma B: os meio cilindros Forma B são fornecidos com duas chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

Forma C: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 3 mm.

Forma D: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 5 mm.

Forma E: meio cilindro com atuador de 6 mm de perfil quadrado.

Forma F: meio cilindro com atuador de 7 mm de perfil quadrado.

Forma G: meio cilindro com atuador de 8 mm de perfil quadrado.

Forma H: meio cilindro com atuador triangular de 6 mm.

Forma I: meio cilindro com atuador triangular de 10 mm.

Forma J: meio cilindro com atuador triangular de 7 mm.

Forma K: meio cilindro com atuador triangular de 8 mm.

Forma L: meio cilindro com fenda.

Forma M: inserto de forma.

Forma N: inserto de forma com travamento automático.
Acessórios:05600-01 Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil.
05600-02 Alavanca giratória de plástico.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05601 Meio cilindro para alavanca giratória 182 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 361 kB

Desenhos (visão geral)

Meio cilindro para alavanca giratória

Meio cilindro para alavanca giratória forma A

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória forma B

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma C

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória forma D

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória forma E

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma F

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma G

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma G

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma H

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma H

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma I

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma I

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma J

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma J

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma K

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma L

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória em forma M

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Meio cilindro para alavanca giratória forma M

mais informações

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83