norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco.Indicação:Os adaptadores para hastes são usados para conectar hastes redondas e planas com alavancas giratórias. Os adaptadores e a combinação de alavanca giratória e hastes criam um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos que pode ser usado para proteger armários de distribuição, por exemplo.Acessórios:05569 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05570 Lingueta para fechos lingueta de aço.
05601-05 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
05601-12 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
05601-21 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
05601-22 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05601-05 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes 189 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 361 kB

Desenhos (visão geral)

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma A

mais informações

Desenhos

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Tipo
da forma
B

DHH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
05601-05-038Aaçopara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-388,1 2,84 €
05601-05-035Aaçopara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-358,1 2,84 €
05601-05-135Aaço inoxidávelpara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-358,1 3,02 €
05601-05-138Aaço inoxidávelpara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-388,1 3,02 €

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma B

mais informações

Desenhos

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Tipo
da forma
B

DHH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
05601-05-236Bzincopara sistema de 3 pontos205,8132,61048368,2 2,13 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83