|
|
04232_IG Alavancas excêntricas em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado. Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.Indicação:A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento. A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-7541003 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 14,58 € | | 04232-8541003 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 14,58 € | | 04232-9541003 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,58 € | | 04232-7541004 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 14,58 € | | 04232-8541004 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 14,58 € | | 04232-9541004 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,58 € | | 04232-0541004 | com polimento eletrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,48 € | | 04232-0541005 | com polimento eletrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,48 € | | 04232-1541005 | com polimento eletrolítico | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 18,24 € | | 04232-1541006 | com polimento eletrolítico | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 18,24 € | | 04232-2541008 | com polimento eletrolítico | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 25,28 € | | 04232-7541303 | jateado | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 13,12 € | | 04232-8541303 | jateado | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 13,12 € | | 04232-9541303 | jateado | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,12 € | | 04232-7541304 | jateado | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 13,12 € | | 04232-8541304 | jateado | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 13,12 € | | 04232-9541304 | jateado | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,12 € | | 04232-0541304 | jateado | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,96 € | | 04232-0541305 | jateado | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,96 € | | 04232-1541305 | jateado | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 16,43 € | | 04232-1541306 | jateado | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 16,43 € | | 04232-2541308 | jateado | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 22,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|