norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável
04232_AG

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_AG Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 183 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável