norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:brunidos.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Indicação:Os blocos de prisma à esquerda são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Os blocos de prisma possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros de peça de trabalho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02388-05_LA Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação esquerda 174 kB

Desenhos

Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação esquerda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1ABCD
mín.
D
máx.
Parafusos
de ajuste
adequados
CADAces.PreçoEncomendar
02388-05-6311230à esquerda12 F7M12235060007533-112055 393,30 €
02388-05-6311630à esquerda16 F7M16205060007533-116055 399,05 €