norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Chave de fim de curso mecânica com carcaça de plástico
83450

Chave de fim de curso mecânica com carcaça de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As chaves de fim de curso servem para detectar e monitorar posições de peças móveis em máquinas e equipamentos. Todas as chaves de fim de curso dispõem de contatos NF de ruptura positiva de acordo com a norma IEC 60947-5-1.Material:Carcaça plástica reforçada com fibra de vidro.
Contatos (elétricos) prata.
Pino de pressão em plástico (forma de acionamento B de acordo com EN 50047).
Indicação:Chave de fim de curso completa de design compacto. A carcaça plástica possui uma tampa retrátil com elemento antiperda. A tampa pode ser aberta por meio de uma chave de parafusos e fechada novamente sem ferramentas. Para a introdução de cabos, está disponível uma abertura de M20x1,5. Os cabos são conectados por meio de terminais.

A chave de fim de curso está equipada com um pino de pressão que serve de atuador. Dependendo da situação de arranque, ele pode ser substituído por outro atuador.

Certificados / Normas preenchidas:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Dados técnicos:Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil: 20 anos.
Vida útil dos componentes mecânicos: 10.000.000 ciclos de comutação

Normal fechado, ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1.
Força de ruptura positiva: >40 N.

Corrente de curto-circuito nominal condicional de acordo com EN 60947-5-1: 400A.

Categoria de uso conforme EN 60947-5-1.:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 83450 Chave de fim de curso mecânica com carcaça de plástico 558 kB

Desenhos

Chave de fim de curso mecânica com carcaça de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de
conexão
Seção transversal
de conexão máx.
(mm²)
Comprimento de isolamento
mm
Entrada de cabosNúmero de contatos
normalmente fechados
CADAces.PreçoEncomendar
83450-1111conexão roscada0,34-1,55-6M20 quebrável1 31,67 €
83450-1120conexão roscada0,34-1,55-6M20 quebrável2 37,10 €
83450-1121conexão roscada0,34-1,55-6M20 quebrável2 38,94 €
Código do artigo

Número de contatos
normalmente abertos
Tipo de proteçãoFrequência de comutaçãoClasse de proteçãoGrau de sujidadeCADAces.PreçoEncomendar
83450-11111IP66/IP675000/hII Isolamento de proteção3 31,67 €
83450-1120-IP66/IP675000/hII Isolamento de proteção3 37,10 €
83450-11211IP66/IP675000/hII Isolamento de proteção3 38,94 €
Código do artigoTensão nominal máxima de isolamento
Ui
V
Resistência a picos de tensão nominal
Uimp
kV
Corrente contínua
térmica
A
CADAces.PreçoEncomendar
83450-1111300410 31,67 €
83450-1120300410 37,10 €
83450-112130045 38,94 €
Código do artigoTorque de aperto
Parafusos de contato
Nm
Torque de aperto
Parafusos de fixação
Nm
Velocidade de acionamento
min.
mm/min.
Velocidade de acionamento
max.
m/s
CADAces.PreçoEncomendar
83450-11110,6-0,81,2100,5 31,67 €
83450-11200,6-0,81,3100,5 37,10 €
83450-11210,6-0,81,4100,5 38,94 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83