norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Atuador para chave de fim de curso
83450-10

Atuador para chave de fim de curso

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Pino de pressão: carcaça e pino de plástico.
Pino rolete: carcaça e rolete de plástico.
Alavanca giratória: carcaça de aço, rolete de plástico.
Alavanca giratória com rolete: carcaça e alavanca de aço, rolete de plástico.
Indicação:Os atuadores podem ser instalados sobre a chave de fim de curso em passos de 45°. Sendo assim, é possível adaptar à respectiva situação de arranque a qualquer momento.Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 83450-10 Atuador para chave de fim de curso 293 kB

Desenhos (visão geral)

Atuador para chave de fim de curso

Atuador para chave de fim de curso, forma B, pino de pressão

mais informações

Desenhos

Atuador para chave de fim de curso, forma B, pino de pressão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Forma de acionamentoForça operacional
N
Velocidade de acionamento
mín. (ação rápida)
mm/min.
Velocidade de acionamento
máx. (ação rápida)
m/s
CADAces.PreçoEncomendar
83450-10-02Bpino de pressãoEN 50047>40100,5 4,89 €

Atuador para chave de fim de curso, forma C, pino rolete

mais informações

Desenhos

Atuador para chave de fim de curso, forma C, pino rolete

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Forma de acionamentoForça operacional
N
Velocidade de acionamento
mín. (ação rápida)
mm/min.
Velocidade de acionamento
máx. (ação rápida)
m/s
CADAces.PreçoEncomendar
83450-10-03Cpino roleteEN 50047>40100,5 12,12 €

Atuador para chave de fim de curso, forma A, alavanca giratória

mais informações

Desenhos

Atuador para chave de fim de curso, forma A, alavanca giratória

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Forma de acionamentoForça operacional
N
Velocidade de acionamento
mín. (ação rápida)
mm/min.
Velocidade de acionamento
máx. (ação rápida)
m/s
Posicionamento
da alavanca
CADAces.PreçoEncomendar
83450-10-01Aalavanca giratóriaEN 50047>40101regulável em etapas de 15° 19,02 €

Atuador para chave de fim de curso, Forma H, alavanca giratória com rolete

mais informações

Desenhos

Atuador para chave de fim de curso, Forma H, alavanca giratória com rolete

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Força operacional
N
Velocidade de acionamento
mín. (ação rápida)
mm/min.
Velocidade de acionamento
máx. (ação rápida)
m/s
Posicionamento
da alavanca
CADAces.PreçoEncomendar
83450-10-08Halavanca giratória rolete>40101regulável em etapas de 15° 22,69 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83